LSR16 CTL 48.000

LSR16 CTL 48.000
Destek Rayı İnç

Destek Rayı İnç, 1.000 in Çap, Standart

Bekleme Süresi:  2 Days*
$56.64 adet**
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Maks: 48.0 in  Tolerans +/- 0,03125

Sepete Ekle

  • Düşük Mil Rayları, daha kompakt lineer hareket sistemlerinin tasarlanmasına imkan verir
  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
  • Yalnızca destek. Miller dahil değildir
  • Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 0.6900
[A2] 0.5000
[dia] 1.0000
[H] 1.0000
[H1] 0.5600

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Mil Tipi Önceden delinmiş
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Materyal, Destek Çelik
Uzunluk 1.219,200 mm / 48,000 in
Çap 25 mm / 1,000 in
Ağırlık 49,440 lb/ft

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: