5SS-MSJ-UR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

5SS-MSJ-UR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Paslanmaz Makine Vidalı Kriko

Paslanmaz Çelikİnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Upright Rotating, 1.67 ton Kapasite, 6:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

$8837.11 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 144.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • Talepkâr ortamlar için korozyon direnci
  • Düşük gürültü
  • Dikey ve hafif yükler için idealdir
  • Statik yüklerde kullanımı güvenlidir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 6:1
Vida Çapı 38 mm / 1,50 in
Vida Kılavuzu 10 mm / 0,38 in
Vida Kökü Çapı 27 mm / 1,07 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 16
Ağırlık 38 kg / 83,40 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi AISI 316 Dökme Sürümü
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi AISI 316
Vida Malzemesi AISI 304
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Bağlayıcı Eleman Sabitleme Malzemesi AISI 300 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 14.857 N / 3.340,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 14,12 N·m / 125,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 2,24 kW / 3,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.510 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 12.780 N / 2.873 lbf
Dara Sürtünme Torku 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 2.769 mm/min / 109 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: