4AT20AL329.0 Y=14.0MM - Eski Ürün
Ürün 4AT20AL329.0 Y=14.0MM artık kullanılmayan bir öğe.
Bu ürün ailesi artık sunulmamaktadır. Profil Rayı genel bakış sayfamızdan güncel ürün yelpazemizi inceleyebilirsiniz.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
T Serisi, 20mm, Standart,
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
Min: 152.0 mm  Maks: 2950.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm
- Yüksek esneklik, yalnızca N sınıfı eksantriklik anlamına gelir.
- Tescilli "U" kanal yapısı, rayın zayıf makine tabanlarına veya yanlış hizalama hatalarına uyum sağlaması için esnemesine olanak tanır.
- Yüksek ücretli işlenmiş bir tabana ve özel aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetli kurulum ve daha kısa kurulum süresi.
- Geleneksel tamamen çelik profil lineer kılavuzlar için yerine bırakmalı değiştirme.