30HL-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30HL-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Kapasite, 10.66:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 10.66:1
Vida Çapı 76 mm / 3,00 in
Vida Kılavuzu 38 mm / 1,50 in
Vida Kökü Çapı 63 mm / 2,48 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 7
Ağırlık 180 kg / 396,30 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 266.893 N / 60.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0042 N·m / 0,0370 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 258,96 N·m / 2.292,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 8,21 kW / 11,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 315 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 48.014 N / 10.794 lbf
Dara Sürtünme Torku 6,779 N·m / 60,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 90,840 N·m / 67,000 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 6.350 mm/min / 250 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: