30AB-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30AB-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Upright, Anti-Backlash, 30 ton Kapasite, 10.66:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

$10270.14 adet**
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
  • Geri Tepme önleyici tertibat, geri tepmeyi azaltır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 10.66:1
Vida Çapı 86 mm / 3,38 in
Vida Kılavuzu 17 mm / 0,67 in
Vida Kökü Çapı 67 mm / 2,65 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 16
Ağırlık 162 kg / 357,30 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 266.893 N / 60.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0051 N·m / 0,0450 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 306,19 N·m / 2.710,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 8,21 kW / 11,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 256 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 38.984 N / 8.764 lbf
Dara Sürtünme Torku 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 34%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 2.769 mm/min / 109 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: