2SS-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

2SS-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Paslanmaz Makine Vidalı Kriko

Paslanmaz Çelikİnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Upright Rotating, 0.66 ton Kapasite, 24:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 144.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • Talepkâr ortamlar için korozyon direnci
  • Düşük gürültü
  • Dikey ve hafif yükler için idealdir
  • Statik yüklerde kullanımı güvenlidir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 24:1
Vida Çapı 25 mm / 1,00 in
Vida Kılavuzu 6 mm / 0,25 in
Vida Kökü Çapı 18 mm / 0,70 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 96
Ağırlık 24 kg / 53,50 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi AISI 316 Dökme Sürümü
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi AISI 316
Vida Malzemesi AISI 304
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Bağlayıcı Eleman Sabitleme Malzemesi AISI 300 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 5.872 N / 1.320,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 1,58 N·m / 14,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.800 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 5.872 N / 1.320 lbf
Dara Sürtünme Torku 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 457 mm/min / 18 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: