2RAB-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2RAB-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Inverted, Reverse Anti-Backlash, 2 ton Kapasite, 24:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$2811.25 adet**
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
  • Geri Tepme önleyici tertibat, geri tepmeyi azaltır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 24:1
Vida Çapı 25 mm / 1,00 in
Vida Kılavuzu 6 mm / 0,25 in
Vida Kökü Çapı 18 mm / 0,70 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 96
Ağırlık 22 kg / 47,90 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 17.793 N / 4.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0012 N·m / 0,0110 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 4,75 N·m / 42,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 750 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 7.629 N / 1.715 lbf
Dara Sürtünme Torku 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 38%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 457 mm/min / 18 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: