20HL-BSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Inverted Rotating, High Lead, 20 ton Kapasite, 8:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe
- İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
- Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
- Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
- Daha iyi konumlama doğruluğu