20 TCM CPPE CTL 6000.000 - Eski Ürün
Ürün 20 TCM CPPE CTL 6000.000 artık kullanılmayan bir öğe.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-Case Metrik, 20 mm Çap, Krom Kaplamalı Düz Uçlar60 Rockwell C Min.
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
Min: 1000.0 mm  Maks: 6000.0 mm  Tolerans +/- 0,8 mm
- Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.