2.5-MSJ-IR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

2.5-MSJ-IR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Inverted Rotating, Standard, 2-1/2 ton Kapasite, 6:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

Bekleme Süresi:  3 Hafta*
$1785.07 adet**
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
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 6:1
Vida Çapı 25 mm / 1,00 in
Vida Kılavuzu 6 mm / 0,25 in
Vida Kökü Çapı 18 mm / 0,70 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 24
Ağırlık 23 kg / 49,90 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 22.241 N / 5.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 14,24 N·m / 126,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 1,49 kW / 2,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.000 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 12.713 N / 2.858 lbf
Dara Sürtünme Torku 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 38%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 1.829 mm/min / 72 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: