2.5-BSJ-UK 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2.5-BSJ-UK 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Upright Keyed, Standard, 2-1/2 ton Kapasite, 12:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$3236.27 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 144.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 12:1
Vida Çapı 25 mm / 1,00 in
Vida Kılavuzu 6 mm / 0,25 in
Vida Kökü Çapı 21 mm / 0,82 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 48
Ağırlık 28 kg / 60,70 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 22.241 N / 5.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0008 N·m / 0,0070 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 3,50 N·m / 31,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 1,12 kW / 1,50 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.636 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 20.791 N / 4.674 lbf
Dara Sürtünme Torku 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 914 mm/min / 36 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: