1TSR7ZMUUC1+80

1TSR7ZMUUC1+80

Tip TSR, 7mm, Standart, Hafif Ön Yükleme, Preload, Uç Sızdırmazlığı Standardı,

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
$118.96 adet**
Kesim Boyu:

Min: 47.0 mm  Maks: 990.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm


  • Endüstri standardı yerine bırakmalı değiştirme
  • 440 paslanmaz çelik yapı (korozyona karşı dayanıklılık, çok az yağlama ya da yağlamasız)
  • Yüksek hassasiyet doğruluğu (±0,010 mm'ye kadar)
  • Son derece sorunsuz, sessiz çalışma
  • Alçak Profil
  • Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Moment Yükü Kapasitesi
  • Fısıltı sessizliğinde hareket
  • Gotik kemer bilyalı oluk geometrisi, tek raylı uygulamayı mümkün kılar
  • 1 metreye kadar tek parça uzunluğu (7mm - 15mm büyüklüklerde)
  • Özel uzunluklar ve yapılandırmalar için Thomson ile iletişime geçin

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[D2] 4,2 mm
[D3] 2,4 mm
[h] 2,3 mm
[H] 8,0 mm (±0.04)
[H1] 1,5 mm
[H4] 4,7 mm
[L1] 23,5 mm
[L2] 13,5 mm
[L3] 8,0 mm
[N] 5,0 mm (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7,0 mm
[W1] 17,0 mm
[W2] 12,0 mm
[W3] 2,5 mm
[W4] 3,5 mm
[X] 15,0 mm
[Y] 5,0 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı Z - Standart
Boyut 7
Ray Uzunluğu 80,0 mm (3,15 in)
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Paslanmaz Çelik
Taşıyıcı Sayısı 1
Ön Yük Hafif Ön Yükleme
Ağırlık 0,038 kg (0,085 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 751 N (169 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 924 N (208 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 5 N·m (4 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 3 N·m (2 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 3 N·m (2 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 1.440 N (324 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: