1TSR12ZMUUC1+50H

1TSR12ZMUUC1+50H

Tip TSR, 12mm, Standart, Yüksek, Hafif Ön Yükleme, Preload, Uç Sızdırmazlığı Standardı,

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
$148.34 adet**
Kesim Boyu:

Min: 70.0 mm  Maks: 1010.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm


  • Endüstri standardı yerine bırakmalı değiştirme
  • 440 paslanmaz çelik yapı (korozyona karşı dayanıklılık, çok az yağlama ya da yağlamasız)
  • Yüksek hassasiyet doğruluğu (±0,010 mm'ye kadar)
  • Son derece sorunsuz, sessiz çalışma
  • Alçak Profil
  • Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Moment Yükü Kapasitesi
  • Fısıltı sessizliğinde hareket
  • Gotik kemer bilyalı oluk geometrisi, tek raylı uygulamayı mümkün kılar
  • 1 metreye kadar tek parça uzunluğu (7mm - 15mm büyüklüklerde)
  • Özel uzunluklar ve yapılandırmalar için Thomson ile iletişime geçin

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 13,0 mm (±0.04)
[H1] 3,0 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 35,0 mm
[L2] 20,8 mm
[L3] 15,0 mm
[N] 7,5 mm (±0.04)
[SX] M3x3.5
[W] 12,0 mm
[W1] 27,0 mm
[W2] 20,0 mm
[W3] 3,5 mm
[W4] 6,0 mm
[X] 25,0 mm
[Y] 10,0 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı Z - Standart
Boyut 12
Ray Uzunluğu 50,0 mm (1,97 in)
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Paslanmaz Çelik
Taşıyıcı Sayısı 1
Ön Yük Hafif Ön Yükleme
Ağırlık 0,069 kg (0,152 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 2.260 N (508 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 2.780 N (625 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 15 N·m (11 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 8 N·m (6 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 9 N·m (6 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 4.220 N (949 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: