10-MSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

10-MSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Inverted, Standard, 10 ton Kapasite, 8:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$2240.81 adet**
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
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 8:1
Vida Çapı 51 mm / 2,00 in
Vida Kılavuzu 13 mm / 0,50 in
Vida Kökü Çapı 36 mm / 1,41 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 16
Ağırlık 60 kg / 132,90 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 88.964 N / 20.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 85,08 N·m / 753,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 418 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 21.200 N / 4.766 lbf
Dara Sürtünme Torku 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 40%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 2.769 mm/min / 109 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: