1-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/24.00/S

1-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/24.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Upright Rotating, Standard, 1 ton Kapasite, 5:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

Bekleme Süresi:  12 Hafta*
$1416.25 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 72.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
L 609,60 mm (24,000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 5:1
Vida Çapı 19 mm / 0,75 in
Vida Kılavuzu 5 mm / 0,20 in
Vida Kökü Çapı 15 mm / 0,60 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 25
Ağırlık 7 kg / 15,70 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Somun Malzemesi 1117/8620 Sertleştirilmiş Çelik
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 8.896 N / 2.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 2,15 N·m / 19,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.660 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 8.429 N / 1.895 lbf
Dara Sürtünme Torku 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 2,034 N·m / 1,500 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 1.778 mm/min / 70 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: