Skip to content Skip to navigation

06/07/2023 | Electrak XD电动推杆手动释放和手动操作功能介绍

Thomson汤姆森在今年发布的新品Electrak XD电动推杆的具有冲击负载缓冲以及制动器手动释放和手动操作两大新的机械功能

当机器部件卡滞、损坏或者处于异常位置需要断电进行维护时,Electrak XD可以手动操作移动到用户指定位置进行维护。制动器手动释放选项可以解除推杆静态保持制动,从而手动控制伸缩管移动到所需位置。
 

接下来,让我们从功能介绍、操作规范和技术参数三个层面了解手动释放和手动操作。

功能介绍

1.制动器手动释放

一般情况下,当电动推杆伸缩到指定位置断电时,伸缩管会在该位置保持制动,即静态保持;而启动制动器手动释放功能会松开制动器上的伸缩管,允许Electrak XD在外加负载和/或重力的作用下进行伸缩。

当使用制动器手动释放装置时,保持电动推杆与电源的连接非常重要,因为电机将作为发电机将电能送回到电源中。在使用制动器手动释放杆时,这种电能再生能力有助于控制Electrak XD推杆的运动。

功能介绍

2.手动操作

手动操作选项允许用户在最大负载下手动驱动电动推杆进行完整的伸出和缩回动作,从而在无法提供电力的情况实现运动,该功能在机器维护或安装时非常方便。

制动器手动释放和手动操作是Electrak XD的可选功能,在您订购时需要在订购代码中写明。

Electrak XD配置了制动器手动释放和操作选项功能,即可允许伸缩管手动释放和/或手动旋转前后移动。

操作规范

制动器手动释放

接合后,制动器手动释放装置将松开制动器上的伸缩管,拉动制动器释放杆 (a),伸缩管便可在外加负载和/或重力的作用下进行伸缩。同时,提供了安装孔 (b) 以便于安装支架,作为远程操作释放杆的线缆组件的支撑。如要完全释放制动器,需要用40N的作用力将释放杆拉动10mm。

操作规范

手动操作

拆除保护盖塞后,使用内六角扳手即可操作手动操作轴输入头 (c),可以转动输入轴以前后移动伸缩管。可以使用电动工具进行平稳启动和停止,但输入转速不可超过500 rpm,且输入力矩需小于9Nm。操作的最大运行时间为1分钟,并且两次运行之间需要5分钟的冷却时间。

技术参数

创新不止,精彩不断。更多了解Thomson产品,请关注Thomson 中文官网

 

back to top