Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O nível de precisão e tamanho compacto fazem do rolamento do Instrumento em Miniatura ideal para pequenos mecanismos ou dispositivos que exigem alta repetibilidade e capacidade de resposta. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, o coeficiente de fricção consistentemente baixo dos rolamentos de Instrumentos elimina o atrito e oferece um desempenho linear sem falhas. Cada rolamento de Instrumento pode ser fornecido com um sistema de eixos combinados 60 Case LinearRace para obter o encaixe mínimo, otimizando o desempenho e a precisão do sistema.
| Rolamentos de Esferas com Bucha de Instrumento em Miniatura |
Diâmetro do orifício operacional (pol) |
Número de peça 60 Case LinearRace |
Comprimento máx. LinearRace (pol) |
Capacidade(1) de carga dinâmica (lbf) |
|---|---|---|---|---|
| INST 258-SS | 0,1250 / 0,1247 | LRI 2 | 12 | 7 |
| INST 369-SS | 0,1875 / 0,1872 | LRI 3 | 12 | 9 |
| INST 4812-SS | 0,2500 / 0,2497 | LRI 4 | 12 | 19 |
| Conjuntos de Rolamentos de Esferas com Bucha de Instrumento em Miniatura e LinearRace |
Diâmetro nominal (pol.) |
Diâmetro externo (pol.) |
Comprimento do rolamento esférico com bucha (pol.) |
Número de circuitos de esferas |
| INST 2 MS1 | 0,1250 | 0,3125 / 0,3121 | 0,500 / 0,485 | 3 |
| INST 3 MS1 | 0,1875 | 0,3750 / 0,3746 | 0,562 / 0,547 | 3 |
| INST 4 MS1 | 0,2500 | 0,5000 / 0,4996 | 0,750 / 0,735 | 3 |
| Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1626 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].