Rolamentos de Roletes Round Way
A Thomson inventou o rolamento de rolete linear RoundWay® para uso com aplicações de carga pesada em ambientes extremos. O rolamento RoundWay combina a alta capacidade de carga de roletes recirculantes de aço temperado e retificado com um bloco de montagem de ferro rígido e maleável que oferece alta capacidade de carga com deslocamento linear suave. Os roletes conectados por corrente permitem que o RoundWay se desloque em velocidades extremamente altas, em ambientes rigorosos contaminados.