Buchas de Esfera de Aço de Precisão
Os rolamentos Steel Ball Bushing de precisão oferecem grandes avanços em eficiência, produtividade e precisão em relação a rolamentos planos de alto atrito, e trilhos planos. O projeto todo em aço torna a linha de produtos de rolamentos perfeita ara a substituição de rolamentos planos em aplicações de alta temperatura. A construção rígida os torna muito duráveis em comparação com os rolamentos de bucha esférica com componentes de polímero. Quando instalados em um bloco de descanso padrão da Thomson, o rolamento Steel Ball Bushing de precisão pode se alinhar automaticamente até 3° em todas as direções.