A Thomson inventou o Rolamento Linear Ball Bushing® há mais de sete décadas, e somos reconhecidos como o líder global na tecnologia de rolamento deslizante linear desde então. Nós oferecemos a maior seleção de rolamentos lineares e acessórios de última geração do mundo, que foram fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade para atender a requisitos de design específicos. Descubra quais componentes lineares são ideais para seu próximo projeto.
Independentemente dos requisitos de sua aplicação, a Thomson oferece um rolamento deslizante linear para fornecer a solução. Todas as famílias de nossos rolamentos lineares foram projetadas para baixa fricção e movimentação precisa e suave. Além disso, quando utilizadas com nosso popular eixo 60 Case® LinearRace®, os Rolamentos Ball Bushing Thomson duram até 50% mais do que o concorrente.
Ao usar a tecnologia de rolamento linear de rastreamento duplo com autoalinhamento patenteado, que aumenta a capacidade de carregamento de carga em seis vezes e a vida útil em 216 vezes em comparação com os rolamentos convencionais, os rolamentos deslizantes lineares Thomson Super Smart podem manter seu ajuste de diâmetro quando instalados em carcaças que estejam ligeiramente fora de sua circularidade. Para minimizar o tempo e o custo da instalação, os rolamentos Super Smart podem ser encomendados com um bloco de descanso duplo ou de padrão único instalado de fábrica.
Oferecendo três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil dos rolamentos lineares convencionais, os rolamentos Super são leves, ajustáveis e alinham-se automaticamente com um baixo coeficiente de fricção. Uma substituição rápida e fácil para rolamentos lisos de alta fricção, os rolamentos deslizantes lineares Super contam com luvas externas e retentores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste para reduzir a inércia e o ruído em aplicações críticas de alta velocidade.
Disponíveis em versões abertas, fechadas, ajustáveis e de precisão adicional, bem como instalados de fábrica em um bloco de descanso de ferro maleável, os duráveis rolamentos lineares Precision Steel eliminam a aderência e a trepidação, o que os torna ideais para substituição de rolamentos lisos em aplicações adversas de alta temperatura
Os rolamentos deslizantes lineares MultiTrac extremamente rígidos reduzem a deflexão e fornecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos rolamentos lineares métricos convencionais. A tecnologia patenteada de controle de esferas elimina a aderência e a trepidação comuns em rolamentos lisos de alta fricção.
Com mais de 20 vezes a capacidade de carga de um rolamento linear convencional, os rolamentos do rolo lineares RoundWay permitem que os designers otimizem a compactação do sistema e minimizem os custos com hardware. Esses rolamentos combinam a alta capacidade de carga dos rolos recirculantes de aço temperado e retificado com um bloco de montagem de ferro rígido e maleável. Os rolos conectados por correntes permitem que o RoundWay se desloque a velocidades extremamente altas em ambientes implacáveis e contaminados.
Ideal para ambientes submersos ou de lavagem, os rolamentos lineares FluoroNyliner são lubrificados automaticamente com uma grande superfície de contato para alto desempenho em aplicações de alta vibração ou impacto. Seu design simplificado e resistente à corrosão permite que eles operem em condições altamente contaminadas.
A alta precisão e o tamanho compacto fazem com que os rolamentos deslizantes lineares Miniature Instrument sejam ideais para pequenos mecanismos ou dispositivos que requerem alta repetibilidade e capacidade de resposta. Ao substituir rolamentos simples de alta fricção, o coeficiente de fricção constantemente baixo dos rolamentos Instrument elimina a trepidação e oferece um desempenho linear suave.
Ao especificar guias lineares para suas aplicações, há duas opções para seleção: trilho guia quadrado (perfil) e guias circulares (eixo). Sua aplicação é o que determina qual tipo de guia linear deve ser usada.
O trilho guia quadrado é bastante adequado para aplicações com grande carga que requerem boa rigidez e alta precisão. Essas guias lineares alcançam o alto desempenho graças à precisa retificação das trilhas de esferas no trilho, que têm grande conformidade com as esferas. A aplicação clássica dos rolamentos perfilados é para a indústria de ferramentas para máquinas, em que a capacidade de carga, a rigidez e a precisão são essenciais.As guias circulares oferecem diversas vantagens por si só, incluindo a capacidade de operação contínua quando montadas em superfícies irregulares ou utilizadas em movimentos verticais com cargas pesadas.