Skip to content Skip to navigation
Eixo padrão 60 Case

Eixo padrão 60 Case

Apesar dos eixos poderem parecer iguais a olhos não treinados, as práticas e padrões de fabricação causam impacto significativo na esfericidade, na retilinidade, têmpera e em todas as qualidades de eixos nos quais os clientes da Thomson  estão interessados.  Os eixos 60 Case da Thomson são fabricados conforme os mais altos padrões de qualidade em uma instalação certificada conforme a norma ISO9000:2000 e, quando usados com os rolamentos de esfera da Thomson, asseguram o desempenho ideal do rolamento e longa durabilidade do deslocamento.

Visão geral

Especificações padrão 60 Case

Diâmetro
Faixa
Descrição de classe Opção Material Tipo
Polegada: 1/8" a 4"  L: XA, Aberto, Esfera ajustável
rolamentos de buchas e blocos de descanso
rolamentos Super e Super
Smart

S: Um tipo de bucha de esfera
N: Rolamentos de roletes de agulha
D: Rolamentos com porta-matriz
XL: rolamento XR macio
G: Eixos com ranhuras de esfera para uso
com buchas de esfera padrão Super
Padrão

ePré-furado

Cromado
Extremidades planas

Têmpera funda
Aço carbono

Aço inoxidável 440C

Tubular 52100

Aço inoxidável 316
Cortado conforme comprimento

Comprimento aleatório

Aleatório Comprimento
Longo

Com usinagem especial

mm: 5 a 80 MM: Para uso com buchas de esferas métricas (Tolerância ISO H6) Pré-furados conforme padrão T1

Pré-furados conforme padrão T2


Aço carbono

Aço inoxidável 440C
Cortado conforme comprimento

Comprimento aleatório

Comprimento aleatório longo

Com usinagem especial

Destaques sobre eixos padrão


  • Disponível no estoque na maioria dos tipos e opções de material
  • Fabricado em liga de aço de alta qualidade, desenvolvida especialmente
  • Têmpera por indução com valores Rockwell específicos para o material desejado
  • A profundidade da têmpera é controlada de maneira precisa para se ter qualidade consistente
  • Retífica fora de centro, para um acabamento classificado como líder do setor, de 8 Ra máx.
  • Esfericidade abaixo de 0,000080 para classes L, S, D e M e abaixo de 0,000050" para a classe N
  • Retilinidade abaixo de 0,001" por pé quando enviado de fábrica
  • Pode ser cortado conforme seu comprimento especificado
  • Em barras com furos radiais furados e vazados para aceitar um trilho de suporte contínuo
  • Condicionado para ambientes corrosivos

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top