TG07B130-A00X238

TG07B130-A00X238
TG07B130-A00X238

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 2113 mm Stroke, 2577 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]2380 mm
Ltot2577 mm
Smáx (lançamento)2113 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD5-40 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight21.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?