SR16

SR16
SR16

Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Sem orifícios (STD), Aluminum, 24 in Longo, Usar com 1 in Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day *
each**

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Sem orifícios de montagem.
  • Somente para suporte. Eixo não incluído
  • O cliente deve perfurar os orifícios de montagem.
  • Consulte SR-PD para suporte com os orifícios de montagem

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.13 in
[A1]1.063 in
[A2]0.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[F1]0.25 in
[H]1.75 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
Comprimento24 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Material, SupportAluminum 
Número UPC662486102342 
Option Predrilled (PD)Sem orifícios (STD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight2.5 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: