SB-70B90-E32L

SB-70B90-E32L
SB-70B90-E32L

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-70, 2.000 in Bore, 90 Vcc, 1200 in-lbs Torque estático, Long Hub


  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] ID do hub Ø, mín./máx.2.000 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.53 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Rotor Inertia0.0177 lb-in-sec²
Size70 
Temperature Max180 °C
Tensão90 Vcc 
Weight20.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação250 ms
Energy Dissipation3900 ft-lb/min
Engate da armação140 ms
Torque estático1200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?