SB-19B90-E06L

SB-19B90-E06L
SB-19B90-E06L

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-19, 2.00 in Outside Diameter, 0.3750 in Bore, 90 Vcc, 18 in-lbs Torque estático, Long Hub


  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2 in
[B]1.38 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.3750 in 
[G]0.43 in
[J]0.146 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.12 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Rotor Inertia0.000028 lb-in-sec²
Size19 
Temperature Max180 °C
Tensão90 Vcc 
Weight0.7 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação10 ms
Energy Dissipation900 ft-lb/min
Engate da armação35 ms
Torque estático18 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?