R132A

R132A
R132A

Linear Bearing, RW24C TRUNNION PIN-FINISH

Lead Time:  2500 Days *

  • A Thomson inventou o mancal de rolete RoundWay Linear para ser usado em aplicações de carga elevada e serviço pesado. O mancal RoundWay combina a alta capacidade de carga dos roletes recirculantes de aço temperado e retificado com a alta capacidade de carga e deslocamento linear suave de um bloco de montagem de ferro rígido e maleável. Os roletes conectados por correntes permitem que o RoundWay se desloque a velocidades extremamente altas em ambientes implacáveis e contaminados.
  • Adequado para ambientes extremamente hostis.

Dimensões

DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
MaterialSteel 
Número UPC662486903031 
Weight0.53 lb
Wipers, SealsSem vedação ou limpador 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: