QSSS 1/2 L PD 30
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
QuickShaft , 0.5 in Diâmetro, Classe L, Aço inoxidável 440 CRockwell C Mín. 50, 30 in
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.
- O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
- Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
- Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.