PMB-85B24-E22-MRD

PMB-85B24-E22-MRD
PMB-85B24-E22-MRD

Brake, Friction, Power-off Brake, PMB-85, 8.465 in Outside Diameter, 1.375 in Bore, 24 Vcc, 1505 in-lbs Torque estático, Manual Release & Dust Cover


  • A série PMB é um freio de conjunto de mola desenergizada, DC, que proporciona uma alternativa de freio de baixo custo, multifuncional para muitas aplicações. A série oferece torque superior à proporção de tamanho.
  • O colar de ajuste de torque permite que o torque varie dependendo da aplicação.
  • O material de atrito projetado na montagem do rotor aumenta a performance de travagem máxima e prolonga a vida.
  • O freio é facilmente montado no motor ou na estrutura. Ferramentas de montagem incluídas com o freio. O hub estriado simples se conecta ao eixo com o parafuso de ajuste e a chaveta fornecidas.
  • O projeto do invólucro do freio oferece excelente dissipação de calor.
  • Bobinas totalmente preenchidas satisfazem os requisitos mínimos para classe de isolamento "F".
  • Componente reconhecido pela UL.
  • Splined hub with anti-rattle feature promotes quiet operation.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[a]0.016 in
[A]8.465 in
[B]3.78 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.375 in 
[D] Máx.1.517 in 
[E] Máx.0.313 in 
[F2]10.24 in
[G]2.441 in
[H]0.591 in
[J]0.354 in
[J] Número de
[K]0.433 in
[L]7.717 in
[M]1.378 in
[N]0.354 in 
[P1]3.937 in
[R]2.953 in
[RL]1.772 in
[T]0.374 in
[X]12 

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionManual Release & Dust Cover 
Size85 
Tensão24 Vcc 
Weight40 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.1500 RPM
Torque estático1505 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?