PMB-40B90-M15-MRD

PMB-40B90-M15-MRD
PMB-40B90-M15-MRD

Brake, Friction, Power-off Brake, PMB-40, 4.016 in Outside Diameter, 15.0 mm Bore, 90 Vcc, 70 in-lbs Torque estático, Manual Release & Dust Cover


  • A série PMB é um freio de conjunto de mola desenergizada, DC, que proporciona uma alternativa de freio de baixo custo, multifuncional para muitas aplicações. A série oferece torque superior à proporção de tamanho.
  • O colar de ajuste de torque permite que o torque varie dependendo da aplicação.
  • O material de atrito projetado na montagem do rotor aumenta a performance de travagem máxima e prolonga a vida.
  • O freio é facilmente montado no motor ou na estrutura. Ferramentas de montagem incluídas com o freio. O hub estriado simples se conecta ao eixo com o parafuso de ajuste e a chaveta fornecidas.
  • O projeto do invólucro do freio oferece excelente dissipação de calor.
  • Bobinas totalmente preenchidas satisfazem os requisitos mínimos para classe de isolamento "F".
  • Componente reconhecido pela UL.
  • Splined hub with anti-rattle feature promotes quiet operation.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[a]0.008 in
[A]4.016 in
[B]2.048 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.15.0 mm 
[D] Máx.17.3 mm 
[E] Máx.5 mm 
[F2]4.29 in
[G]0.945 in
[H]0.374 in
[J]0.217 in
[J] Número de
[K]0.276 in
[L]3.543 in
[M]0.787 in
[N]0.217 in 
[P1]1.772 in
[R]1.181 in
[RL]1.004 in
[T]0.394 in
[X]

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionManual Release & Dust Cover 
Size40 
Tensão90 Vcc 
Weight4 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.3000 RPM
Torque estático70 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?