PMB-30B24-M11-MRD

PMB-30B24-M11-MRD
PMB-30B24-M11-MRD

Brake, Friction, Power-off Brake, PMB-30, 3.307 in Outside Diameter, 11.0 mm Bore, 24 Vcc, 45 in-lbs Torque estático, Manual Release & Dust Cover


  • A série PMB é um freio de conjunto de mola desenergizada, DC, que proporciona uma alternativa de freio de baixo custo, multifuncional para muitas aplicações. A série oferece torque superior à proporção de tamanho.
  • O colar de ajuste de torque permite que o torque varie dependendo da aplicação.
  • O material de atrito projetado na montagem do rotor aumenta a performance de travagem máxima e prolonga a vida.
  • O freio é facilmente montado no motor ou na estrutura. Ferramentas de montagem incluídas com o freio. O hub estriado simples se conecta ao eixo com o parafuso de ajuste e a chaveta fornecidas.
  • O projeto do invólucro do freio oferece excelente dissipação de calor.
  • Bobinas totalmente preenchidas satisfazem os requisitos mínimos para classe de isolamento "F".
  • Componente reconhecido pela UL.
  • Splined hub with anti-rattle feature promotes quiet operation.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[a]0.006 in
[A]3.307 in
[B]1.614 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.11.0 mm 
[D] Máx.13.0 mm 
[E] Máx.4 mm 
[F2]3.86 in
[G]0.748 in
[H]0.157 in
[J]0.197 in
[J] Número de
[K]0.236 in
[L]2.835 in
[M]0.701 in
[N]0.197 in 
[P1]0.697 in
[R]1.22 in
[RL]0.697 in
[T]0.118 in
[X]10 

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionManual Release & Dust Cover 
Size30 
Tensão24 Vcc 
Weight3 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.3000 RPM
Torque estático45 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?