OPN243848-OH
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 1.5 in, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, Furo de óleo (OH), A Grade; Usar com 1.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
- O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
- A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
- Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
- Uso com eixo de classe L.