MBF-80U24-M50-S

MBF-80U24-M50-S
MBF-80U24-M50-S

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-80, 200 mm Outside Diameter, 50 mm Bore, 24 Vcc, 175 Nm Torque estático, Short Hub


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]200 mm
[B]50.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.50 mm 
[D] Máx.3.5 mm 
[E] Máx.14 mm 
[F]230 mm
[G]100 mm
[H]30 mm
[J]9.5 mm
[K]5.1 mm
[L]215 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Size80 
Tensão24 Vcc 
Weight7.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático175 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?