MBF-60U24-M40-S

MBF-60U24-M40-S
MBF-60U24-M40-S

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-60, 160 mm Outside Diameter, 40 mm Bore, 24 Vcc, 90 Nm Torque estático, Short Hub


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]160 mm
[B]42 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.40 mm 
[D] Máx.3 mm 
[E] Máx.12 mm 
[F]190 mm
[G]80 mm
[H]26 mm
[J]9.5 mm
[K]4.1 mm
[L]175 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Size60 
Tensão24 Vcc 
Weight3.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático90 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?