MBF-40B24-M20L

MBF-40B24-M20L
MBF-40B24-M20L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-40, 100 mm Outside Diameter, 20 mm Bore, 24 Vcc, 22 Nm Torque estático, Long Hub


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]100 mm
[B]53 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.20 mm 
[D] Máx.2.5 mm 
[E] Máx.6 mm 
[F]125 mm
[G]52 mm
[H]22 mm
[J]7 mm
[K]3.1 mm
[L]112 mm
[N]41 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size40 
Tensão24 Vcc 
Weight1.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático22 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?