MBF-100U24-M60-L

MBF-100U24-M60-L
MBF-100U24-M60-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-100, 250 mm Outside Diameter, 60 mm Bore, 24 Vcc, 350 Nm Torque estático, Long Hub


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]250 mm
[B]102.6 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.60 mm 
[D] Máx.4 mm 
[E] Máx.18 mm 
[F]290 mm
[G]125 mm
[H]35 mm
[J]11.5 mm
[K]6.1 mm
[L]270 mm
[N]105 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size100 
Tensão24 Vcc 
Weight12.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático350 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?