M1-D124-0025-A02-LN-BWE

M1-D124-0025-A02-LN-BWE
M1-D124-0025-A02-LN-BWE

Special - Actuator, M-Track, 24 Vcc, 25 lbf, Connector

Lead Time:  24 Weeks *
each**

  • Internal limit switches automatically shut off the unit at end of stroke.
  • Optional potentiometer can provide positional location feedback.
  • Rod is non rotating during operation, can be rotated for mounting purposes.

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Brakenão (travamento automático) 
Cabo e conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cabo e conectorConnector 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Número UPC883680798784 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeAuge 
Temperature Max-20 °F
Temperature Min150 °F
Temperature monitoringSim 
Tensão24 Vcc 
Weight2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica25 lbf
Carga, estática máx.300 lbf
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: