KGS-2020-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-2020-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 20 mm X 20 mm X 6000.00 mm, Lado direito, ±12 µm/300mm, Número de inicializações: 4

Cortado no comprimento:

Mín.: 26.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Ao 0,01 mm mais próximo


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 19.50 mm (0.768 in)
D2 16.87 mm (0.664 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 20 mm
Diâmetro da raiz 16,900 mm (0,665 in)
Execução 20,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000 mm
Material do parafuso Liga de aço
Direção da rosca Lado direito
Precisão de execução 12 µm/300mm
Número de inicializações 4
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,002 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: