DT24-B65M140ACHH40
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso esférico Drive, 24 Vcc, 1400 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity
Lead Time:
3 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
- Durável e livre de corrosão
- Leve e de operação suave
- Montagem fácil e rápida do slot T
- Não necessita de manutenção
- Atuador sem haste LM80