D12-20A5-04M3

D12-20A5-04M3
D12-20A5-04M3

Actuator, Electrak 2, 12 Vcc, 500 lbf, 4 in, Sem feedback, Cable length 7 in, Connector, Adaptador traseiro a 90°, 0.55 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  30 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Self-locking acme screw drive system
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]10.3 in
[S]4 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length7 in
Cabo e conectorConnector 
Cabo e conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
End Play, Max0.08 in
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Posição do adaptadorAdaptador traseiro a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem20:1 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão12 Vcc 
Weight10 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.2500 lbf
Classificação de percurso com carga total0.55 in/s
Classificação de percurso sem carga0.61 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque65 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?