D12-10A5-08M0N
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak 10, 12 Vcc, 2250 N, 203.2 mm, Sem feedback, Cable length 165 mm, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 18 mm/s Classificação de percurso com carga total
Lead Time:
24 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Superseded by part number D12C10A5-08M0NN-AEE
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
- Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
- Motor com interruptor térmico
- Não necessita de manutenção