CS-26B24-E06-E06

CS-26B24-E06-E06
CS-26B24-E06-E06

Clutch, Friction, Shaft Mounted Clutch, CS-26, 2.63 in Outside Diameter, 0.3750 in Bore, 24 Vcc, 80 in-lbs Torque estático


  • Embreagens eletromagnéticas asseguram uma ligação eficiente, eletricamente comutável entre um motor e uma carga. As embreagens são utilizadas para acoplar dois eixos paralelos pelo uso de roldanas, engrenagens ou polias. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é impedido de rodar por uma aba antirrotação ou pela flange, o rotor e o conjunto da armação são montados sobre um eixo simples, com o rotor preso ao eixo.
  • A armação é montada em um rolamento e fica livre para girar. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de fricção do rotor, conduzindo, assim, a carga.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.63 in
[B]2.47 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.3750 in 
[D] Máx..425 in 
[E] Máx..094 in 
[F2]1.75 in
[G]1.34 in
[H]0.5 in
[J]#8-32 
[K]0.06 in
[L]1.375 in
[L2]0.34 in
[M]0.999 in
[N]0.19 in 
[R]0.47 in
Furo da armação0.375 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
PolidoPolido 
Size26 
Tensão24 Vcc 
Weight1.4 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático80 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?