CS-22B24-E08-E08

CS-22B24-E08-E08
CS-22B24-E08-E08

Clutch, Friction, Shaft Mounted Clutch, CS-22, 2.26 in Outside Diameter, 0.5000 in Bore, 24 Vcc, 40 in-lbs Torque estático


  • Embreagens eletromagnéticas asseguram uma ligação eficiente, eletricamente comutável entre um motor e uma carga. As embreagens são utilizadas para acoplar dois eixos paralelos pelo uso de roldanas, engrenagens ou polias. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é impedido de rodar por uma aba antirrotação ou pela flange, o rotor e o conjunto da armação são montados sobre um eixo simples, com o rotor preso ao eixo.
  • A armação é montada em um rolamento e fica livre para girar. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de fricção do rotor, conduzindo, assim, a carga.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.26 in
[B]2.2 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.5000 in 
[D] Máx..564 in 
[E] Máx..125 in 
[F2]1.52 in
[G]1.16 in
[H]0.44 in
[K]0.06 in
[L2]0.36 in
[M]0.756 in
[N]0.19 in 
[R]0.37 in
Furo da armação0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
PolidoPolido 
Size22 
Tensão24 Vcc 
Weight1.1 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático40 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?