CS-17B24-M08-M08

CS-17B24-M08-M08
CS-17B24-M08-M08

Clutch, Friction, Shaft Mounted Clutch, CS-17, 1.78 in Outside Diameter, 8 mm Bore, 24 Vcc, 15 in-lbs Torque estático


  • Embreagens eletromagnéticas asseguram uma ligação eficiente, eletricamente comutável entre um motor e uma carga. As embreagens são utilizadas para acoplar dois eixos paralelos pelo uso de roldanas, engrenagens ou polias. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é impedido de rodar por uma aba antirrotação ou pela flange, o rotor e o conjunto da armação são montados sobre um eixo simples, com o rotor preso ao eixo.
  • A armação é montada em um rolamento e fica livre para girar. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de fricção do rotor, conduzindo, assim, a carga.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.78 in
[B]1.85 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.8 mm 
[F2]1.32 in
[G]0.91 in
[H]0.5 in
[J]0.19 in
[K]0.06 in
[L2]0.3 in
[M]0.631 in
[R]0.33 in
Furo da armação8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
PolidoPolido 
Size17 
Tensão24 Vcc 
Weight0.6 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático15 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?