BF-26U24-E08

BF-26U24-E08
BF-26U24-E08

Brake, Friction, Power On brake, BF-26, 2.63 in Outside Diameter, 0.5000 in Bore, 24 Vcc, 80 in-lbs Torque estático


  • Freios energizados eletromagnéticos fornecem um meio eficiente e comutável de parar e/ou reter a carga. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é fixo e impedido de rodar por uma flange, o conjunto da armação é fixado ao eixo. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de atrito do conjunto de campo fixo (eletromagnético), parando e/ou retendo a carga.
  • Engate estático ou dinâmico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.63 in
[B]1.84 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.5000 in 
[D] Máx..564 in 
[E] Máx..125 in 
[F]3.499 in
[G]1.06 in
[H]2.63 in
[J].187 in
[K]0.06 in
[L]3.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
PolidoSem polimento 
Size26 
Tensão24 Vcc 
Weight1.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático80 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?