BF-22U24-E08

BF-22U24-E08
BF-22U24-E08

Brake, Friction, Power On brake, BF-22, 2.26 in Outside Diameter, 0.5000 in Bore, 24 Vcc, 40 in-lbs Torque estático


  • Freios energizados eletromagnéticos fornecem um meio eficiente e comutável de parar e/ou reter a carga. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é fixo e impedido de rodar por uma flange, o conjunto da armação é fixado ao eixo. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de atrito do conjunto de campo fixo (eletromagnético), parando e/ou retendo a carga.
  • Engate estático ou dinâmico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.26 in
[B]1.74 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.5000 in 
[D] Máx..564 in 
[E] Máx..125 in 
[F]2.873 in
[G]0.88 in
[H]2.33 in
[J].166 in
[K]0.06 in
[L]2.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
PolidoSem polimento 
Size22 
Tensão24 Vcc 
Weight0.9 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático40 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?