BF-15B24-E06

BF-15B24-E06
BF-15B24-E06

Brake, Friction, Power On brake, BF-15, 1.53 in Outside Diameter, 0.3750 in Bore, 24 Vcc, 10 in-lbs Torque estático


  • Freios energizados eletromagnéticos fornecem um meio eficiente e comutável de parar e/ou reter a carga. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é fixo e impedido de rodar por uma flange, o conjunto da armação é fixado ao eixo. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de atrito do conjunto de campo fixo (eletromagnético), parando e/ou retendo a carga.
  • Engate estático ou dinâmico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.53 in
[B]1.38 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.3750 in 
[F]1.999 in
[G]0.68 in
[H]1.56 in
[J].156 in
[K]0.06 in
[L]1.75 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
PolidoPolido 
Size15 
Tensão24 Vcc 
Weight0.4 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático10 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?