BETAMO AS

BETAMO AS
BETAMO AS

Special - Actuator, LA24, Cable length 600 mm, Flying Leads


  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Suporta ambientes muito difíceis
  • A montagem do munhão é possível

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Cable length600 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
IP RatingIP45 
Manual OverrideOptional 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C

Desempenho

DesempenhoValor
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: