A22-10B5-12D

A22-10B5-12D
A22-10B5-12D

Actuator, Electrak 5, 230 Vca, 1000 lbf, 12 in, Sem feedback, Cable length 23 in, Flying Leads, 1.00 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico para serviços pesados
  • Freio para posicionamento repetível
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]23 in
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cable length23 in
Cabo e conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP55 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão230 Vca 
Weight16.1 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1000 lbf
Carga, estática máx.2500 lbf
Classificação de percurso com carga total1 in/s
Classificação de percurso sem carga1.1 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: