A22-10B5-06B

A22-10B5-06B
A22-10B5-06B

Special - Actuator, Electrak 5, 6 in, Cable length 23 in, Flying Leads

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico para serviços pesados

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[S]6 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cable length23 in
Cabo e conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideOptional 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke6 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Weight14.8 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: