5-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Upright Rotating, Standard, 5 ton Capacidade, 24:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima
- Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
- Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
- Requer menos energia do motor
- Maior precisão de posicionamento